HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti piani con braccio per piedini di appoggio in zinco pressofuso
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Supporto piano in zinco pressofuso. Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.Versione:Supporto piano verniciato a polvere colore nero.Nota:I piedini di appoggio sono composti da uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione. Per gli steli filettati compatibili vedere K0427.Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.