DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.Nota:Per il fissaggio diretto dei piedini articolati mediante viti standard.
I piedini sono composti da una testa a sfera e un supporto piano. Ogni testa a sfera può essere combinata con ogni supporto piano.
L‘altezza dell‘intero piedino articolato risulta dall‘altezza del dado esagonale + 22,5 mm.
(Altezza piedino articolato completo = L1 + 22,5 mm)Particolarità: