Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto
3 Risultati

Descrizione

Materiale
Corpo base in poliammide.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Utilizzo
I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.

Altri clienti hanno acquistato anche