DescrizioneMateriale:Manicotto in acciaio inox 1.4301.
Guarnizione in silicone, certificata FDA.
Versione:Manicotto con finitura lucida.
Guarnizione in gomma blu.Nota:Conforme alla certificazione 3-A Sanitary Standard.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.Utilizzo:Il coprifiletto è particolarmente adatto per le macchine, gli impianti e le attrezzature dell'industria alimentare e farmaceutica.Accessori:Piedini di appoggio K1303.Particolarità: