K0421Steli per piedini articolati in acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Nota:I piedini articolati vengono assemblati da un mandrino filettato e un supporto piano. Ogni mandrino filettato è combinabile con ciascun supporto piano. L'Altezza dell'intero piedino articolato si calcola dalla lunghezza del mandrino filettato + l'altezza dell'esagono+ 22,5 mm. (Altezza complessiva piedino articolato = L + L1 + 22,5 mm).
A seconda dell'esecuzione i mandrini filettati possono essere provvisti prima dell'esagono con uno scarico del filetto. Accessori:- K0415 Supporti piani per piedini articolati in plastica. - K0415 Supporti piani per piedini articolati antistatici. - K0416 Supporti piani per piedini articolati in zinco pressofuso o acciaio inox. - K0654 Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica. - K0417 Supporti piani con braccio per piedini articolati in zinco pressofuso. - K0418 Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox. - K0419 Supporti piani per piedini articolati con assorbimento delle vibrazioni. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | L | L1 | SW | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0421.060151 | acciaio | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.09 CHF | | K0421.060301 | acciaio | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.09 CHF | | K0421.080401 | acciaio | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2.42 CHF | | K0421.080801 | acciaio | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 2.72 CHF | | K0421.100451 | acciaio | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.51 CHF | | K0421.100701 | acciaio | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.60 CHF | | K0421.100901 | acciaio | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 2.96 CHF | | K0421.101251 | acciaio | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 3.56 CHF | | K0421.101501 | acciaio | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5.04 CHF | | K0421.120451 | acciaio | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.42 CHF | | K0421.120661 | acciaio | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.72 CHF | | K0421.121001 | acciaio | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 2.96 CHF | | K0421.121251 | acciaio | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.46 CHF | | K0421.121501 | acciaio | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 3.70 CHF | | K0421.140661 | acciaio | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 3.79 CHF | | K0421.141001 | acciaio | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 4.41 CHF | | K0421.141251 | acciaio | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 5.46 CHF | | K0421.141501 | acciaio | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 7.15 CHF | | K0421.160661 | acciaio | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 3.89 CHF | | K0421.161001 | acciaio | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 4.20 CHF | | K0421.161251 | acciaio | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 5.04 CHF | | K0421.161501 | acciaio | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 5.36 CHF | | K0421.162001 | acciaio | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 8.00 CHF | | K0421.200851 | acciaio | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6.31 CHF | | K0421.201001 | acciaio | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 6.72 CHF | | K0421.201251 | acciaio | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 7.35 CHF | | K0421.201501 | acciaio | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 8.00 CHF | | K0421.202001 | acciaio | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 9.66 CHF | | K0421.240851 | acciaio | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 7.55 CHF | | K0421.241001 | acciaio | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 8.53 CHF | | K0421.241251 | acciaio | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 9.37 CHF | | K0421.241501 | acciaio | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 10.05 CHF | | K0421.242001 | acciaio | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 11.64 CHF | | K0421.060152 | acciaio inox | M6 | 15 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.69 CHF | | K0421.060302 | acciaio inox | M6 | 30 | 7,5 | 14 | 2 | | | 2.69 CHF | | K0421.080402 | acciaio inox | M8 | 40 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 4.28 CHF | | K0421.080802 | acciaio inox | M8 | 80 | 7,5 | 14 | 3,5 | | | 5.98 CHF | | K0421.100452 | acciaio inox | M10 | 45 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 4.37 CHF | | K0421.100702 | acciaio inox | M10 | 70 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 5.25 CHF | | K0421.100902 | acciaio inox | M10 | 90 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 6.07 CHF | | K0421.101252 | acciaio inox | M10 | 125 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 8.13 CHF | | K0421.101502 | acciaio inox | M10 | 150 | 7,5 | 14 | 4,7 | | | 8.67 CHF | | K0421.120452 | acciaio inox | M12 | 45 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 4.37 CHF | | K0421.120662 | acciaio inox | M12 | 66 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5.25 CHF | | K0421.121002 | acciaio inox | M12 | 100 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 5.89 CHF | | K0421.121252 | acciaio inox | M12 | 125 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 7.79 CHF | | K0421.121502 | acciaio inox | M12 | 150 | 7,5 | 14 | 7,7 | | | 9.86 CHF | | K0421.140662 | acciaio inox | M14 | 66 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8.13 CHF | | K0421.141002 | acciaio inox | M14 | 100 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 8.99 CHF | | K0421.141252 | acciaio inox | M14 | 125 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 9.56 CHF | | K0421.141502 | acciaio inox | M14 | 150 | 7,5 | 14 | 11,1 | | | 10.72 CHF | | K0421.160662 | acciaio inox | M16 | 66 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 7.92 CHF | | K0421.161002 | acciaio inox | M16 | 100 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 8.45 CHF | | K0421.161252 | acciaio inox | M16 | 125 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 10.89 CHF | | K0421.161502 | acciaio inox | M16 | 150 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 12.39 CHF | | K0421.162002 | acciaio inox | M16 | 200 | 7,5 | 17 | 14,5 | | | 18.85 CHF | | K0421.200852 | acciaio inox | M20 | 85 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14.34 CHF | | K0421.201002 | acciaio inox | M20 | 100 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 13.93 CHF | | K0421.201252 | acciaio inox | M20 | 125 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 14.55 CHF | | K0421.201502 | acciaio inox | M20 | 150 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 15.69 CHF | | K0421.202002 | acciaio inox | M20 | 200 | 10,5 | 22 | 24,3 | | | 16.22 CHF | | K0421.240852 | acciaio inox | M24 | 85 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17.57 CHF | | K0421.241002 | acciaio inox | M24 | 100 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 17.78 CHF | | K0421.241252 | acciaio inox | M24 | 125 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 19.26 CHF | | K0421.241502 | acciaio inox | M24 | 150 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 19.26 CHF | | K0421.242002 | acciaio inox | M24 | 200 | 10,5 | 24 | 36,1 | | | 20.17 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|