HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica
K0428

Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.

Versione:Supporto piano in resina termoplastica colore nero.
Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato.
Supporto piano in acciaio inox non trattato.
Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0429.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0428 Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica 156 kB
 Nota tecnica per piedini di appoggio ECO 134 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini di appoggio ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0428.10301Azinco3011,516  4.36 CHF
K0428.10401Azinco401218  4.78 CHF
K0428.10501Azinco5014,520  5.08 CHF
K0428.10302Aacciaio inox3011,522  9.57 CHF
K0428.10402Aacciaio inox401224  12.78 CHF
K0428.10502Aacciaio inox5014,526  16.00 CHF
K0428.10303Aresina termoplastica3011,515  1.17 CHF
K0428.10403Aresina termoplastica401215  1.21 CHF
K0428.10503Aresina termoplastica5014,515  1.28 CHF

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0428.20301Bzinco3013,516  4.82 CHF
K0428.20401Bzinco4014,518  5.33 CHF
K0428.20501Bzinco5017,520  5.66 CHF
K0428.20302Bacciaio inox3013,522  10.36 CHF
K0428.20402Bacciaio inox4014,524  13.66 CHF
K0428.20502Bacciaio inox5017,526  16.94 CHF
K0428.20303Bresina termoplastica3013,515  1.83 CHF
K0428.20403Bresina termoplastica4014,515  1.93 CHF
K0428.20503Bresina termoplastica5017,515  2.02 CHF