K0429Steli filettati per piedini di appoggio ECO in acciaio o... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu. Acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base.Accessori:K0428 Supporti piani per piedini di regolazione ECO in zinco pressofuso, acciaio inox o plastica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | L | L1 | SW | Carico ammissibile max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0429.080251 | acciaio | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 1.17 CHF | | K0429.080401 | acciaio | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 1.20 CHF | | K0429.080501 | acciaio | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 1.25 CHF | | K0429.080701 | acciaio | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 1.39 CHF | | K0429.080801 | acciaio | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 1.39 CHF | | K0429.081001 | acciaio | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 1.56 CHF | | K0429.081201 | acciaio | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 1.61 CHF | | K0429.100251 | acciaio | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 1.28 CHF | | K0429.100401 | acciaio | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 1.29 CHF | | K0429.100501 | acciaio | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 1.36 CHF | | K0429.100701 | acciaio | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 1.49 CHF | | K0429.100801 | acciaio | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 1.56 CHF | | K0429.101001 | acciaio | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 1.64 CHF | | K0429.101201 | acciaio | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 1.73 CHF | | K0429.120251 | acciaio | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 1.29 CHF | | K0429.120401 | acciaio | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 1.36 CHF | | K0429.120501 | acciaio | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 1.39 CHF | | K0429.120701 | acciaio | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 1.61 CHF | | K0429.120801 | acciaio | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 1.61 CHF | | K0429.121001 | acciaio | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 1.73 CHF | | K0429.121201 | acciaio | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 1.93 CHF | | K0429.160501 | acciaio | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 2.85 CHF | | K0429.161001 | acciaio | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 2.90 CHF | | K0429.161501 | acciaio | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 3.99 CHF | | K0429.080252 | acciaio inox | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 | | | 2.39 CHF | | K0429.080402 | acciaio inox | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 | | | 2.53 CHF | | K0429.080502 | acciaio inox | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 | | | 2.80 CHF | | K0429.080702 | acciaio inox | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 | | | 3.29 CHF | | K0429.080802 | acciaio inox | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 | | | 3.48 CHF | | K0429.081002 | acciaio inox | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 | | | 3.71 CHF | | K0429.081202 | acciaio inox | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 | | | 3.88 CHF | | K0429.100252 | acciaio inox | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 | | | 3.17 CHF | | K0429.100402 | acciaio inox | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 | | | 3.29 CHF | | K0429.100502 | acciaio inox | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 | | | 3.45 CHF | | K0429.100702 | acciaio inox | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 | | | 3.62 CHF | | K0429.100802 | acciaio inox | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 | | | 3.88 CHF | | K0429.101002 | acciaio inox | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 | | | 4.04 CHF | | K0429.101202 | acciaio inox | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 | | | 4.79 CHF | | K0429.120252 | acciaio inox | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 | | | 3.91 CHF | | K0429.120402 | acciaio inox | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 | | | 4.13 CHF | | K0429.120502 | acciaio inox | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 | | | 4.29 CHF | | K0429.120702 | acciaio inox | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 | | | 4.70 CHF | | K0429.120802 | acciaio inox | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 | | | 4.84 CHF | | K0429.121002 | acciaio inox | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 | | | 5.11 CHF | | K0429.121202 | acciaio inox | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 | | | 6.02 CHF | | K0429.160502 | acciaio inox | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 | | | 7.71 CHF | | K0429.161002 | acciaio inox | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 | | | 7.76 CHF | | K0429.161502 | acciaio inox | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 | | | 10.98 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|