HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in plastica
K0415

Supporti piani per piedini articolati in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Forma C con foro di avvitamento (chiuso) senza piastra antiscivolo
Forma D con foro di avvitamento (chiuso) con piastra antiscivolo

1) dal supporto piano Ø 80
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415 Supporti piani per piedini articolati in plastica 207 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati in plastica

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.1030A3029185  1.65 CHF
K0415.1040A4039189  1.91 CHF
K0415.1045A4544189  2.06 CHF
K0415.1050A5049189  2.18 CHF
K0415.1060A6059189  2.46 CHF
K0415.1080A8079189  2.72 CHF
K0415.1100A10099189  5.39 CHF

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.2030B3029205  2.72 CHF
K0415.2040B4039209  3.26 CHF
K0415.2045B4544209  3.51 CHF
K0415.2050B5049209  3.79 CHF
K0415.2060B6059209  4.08 CHF
K0415.2080B8079209  5.17 CHF
K0415.2100B10099209  9.94 CHF

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.3080C807955189  2.72 CHF
K0415.3100C1009974189  5.46 CHF
K0415.3120C12011994189  6.82 CHF

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in plastica, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDimensioniD

AHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.4080D807955209  5.17 CHF
K0415.4100D1009974209  10.38 CHF
K0415.4120D12011994209  12.28 CHF