DescrizioneMateriale:Supporti piatti in acciaio inox 1.4301.
Base di gomma inNBR, 70° Shore A.
Versione:Acciaio cromato. Acciaio inox lucidato.Indicazioni per l'acquisto:Se si desidera la fornitura della base e dello stelo filettato premontati, indicare il n. d‘ordine dello stelo e della base con l‘aggiunta „montati“.
(ad es. K0673.10801 e K0669.080501 montati).
Nota:I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un supporto piano. Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.Nota disegno:1) X con dimensioni dello stelo:
Particolarità: