K2031Tappi filettati in plastica per tubi quadri |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | D1 | H | L | L1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2031.2020081520 | A | quadrato | 20 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 0.62 CHF | | K2031.2222081520 | A | quadrato | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 0.64 CHF | | K2031.2525081520 | A | quadrato | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2031.3030081520 | A | quadrato | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 0.92 CHF | | K2031.3030082530 | A | quadrato | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 1.10 CHF | | K2031.3232081520 | A | quadrato | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 1.46 CHF | | K2031.3434081520 | A | quadrato | 34 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 1.56 CHF | | K2031.3535081520 | A | quadrato | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 1.59 CHF | | K2031.3838081520 | A | quadrato | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 2.35 CHF | | K2031.4040081520 | A | quadrato | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 2.57 CHF | | K2031.4040082530 | A | quadrato | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 2.75 CHF | | K2031.4545081520 | A | quadrato | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 3.27 CHF | | K2031.5050081520 | A | quadrato | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 3.34 CHF | | K2031.5050082530 | A | quadrato | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 3.50 CHF | | K2031.2020101520 | A | quadrato | 20 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 20x20x1,5-2 | | | 0.62 CHF | | K2031.2222101520 | A | quadrato | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 22x22x1,5-2 | | | 0.64 CHF | | K2031.2525101520 | A | quadrato | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2031.3030101520 | A | quadrato | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 0.92 CHF | | K2031.3030102530 | A | quadrato | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 1.08 CHF | | K2031.3232101520 | A | quadrato | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 1.40 CHF | | K2031.3434101520 | A | quadrato | 34 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 1.51 CHF | | K2031.3535101520 | A | quadrato | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 1.56 CHF | | K2031.3838101520 | A | quadrato | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 2.35 CHF | | K2031.4040101520 | A | quadrato | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 2.55 CHF | | K2031.4040102530 | A | quadrato | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 2.73 CHF | | K2031.4545101520 | A | quadrato | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 3.22 CHF | | K2031.5050101520 | A | quadrato | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 3.33 CHF | | K2031.5050102530 | A | quadrato | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 3.43 CHF | | K2031.2525121520 | A | quadrato | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 25x25x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2031.3030121520 | A | quadrato | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x1,5-2 | | | 0.92 CHF | | K2031.3030122530 | A | quadrato | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 30x30x2,5-3 | | | 1.05 CHF | | K2031.3232121520 | A | quadrato | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 32x32x1,5-2 | | | 1.35 CHF | | K2031.3434121520 | A | quadrato | 34 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 34x34x1,5-2 | | | 1.50 CHF | | K2031.3535121520 | A | quadrato | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 35x35x1,5-2 | | | 1.51 CHF | | K2031.3838121520 | A | quadrato | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 38x38x1,5-2 | | | 2.32 CHF | | K2031.4040121520 | A | quadrato | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x1,5-2 | | | 2.52 CHF | | K2031.4040122530 | A | quadrato | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x40x2,5-3 | | | 2.67 CHF | | K2031.4545121520 | A | quadrato | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 45x45x1,5-2 | | | 3.21 CHF | | K2031.5050121520 | A | quadrato | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x1,5-2 | | | 3.31 CHF | | K2031.5050122530 | A | quadrato | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x50x2,5-3 | | | 3.36 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | A | B | D1 | H | L | L1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2031.4020081520 | B | rettangolare | 40 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 1.86 CHF | | K2031.4025081520 | B | rettangolare | 40 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 2.06 CHF | | K2031.4030081520 | B | rettangolare | 40 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 2.38 CHF | | K2031.5020081520 | B | rettangolare | 50 | 20 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 3.47 CHF | | K2031.5025082530 | B | rettangolare | 50 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 2.29 CHF | | K2031.5030081015 | B | rettangolare | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 2.47 CHF | | K2031.5030081520 | B | rettangolare | 50 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 2.45 CHF | | K2031.6025081520 | B | rettangolare | 60 | 25 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 3.52 CHF | | K2031.6030081520 | B | rettangolare | 60 | 30 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 4.25 CHF | | K2031.6040081520 | B | rettangolare | 60 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 4.71 CHF | | K2031.4020101520 | B | rettangolare | 40 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x20x1,5-2 | | | 1.80 CHF | | K2031.4025101520 | B | rettangolare | 40 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x25x1,5-2 | | | 1.98 CHF | | K2031.4030101520 | B | rettangolare | 40 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 2.26 CHF | | K2031.5020101520 | B | rettangolare | 50 | 20 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x20x1,5-2 | | | 3.18 CHF | | K2031.5025102530 | B | rettangolare | 50 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x25x1,5-2 | | | 2.20 CHF | | K2031.5030101015 | B | rettangolare | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 2.38 CHF | | K2031.5030101520 | B | rettangolare | 50 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 2.38 CHF | | K2031.6025101520 | B | rettangolare | 60 | 25 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x25x1,5-2 | | | 3.43 CHF | | K2031.6030101520 | B | rettangolare | 60 | 30 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 3.94 CHF | | K2031.6040101520 | B | rettangolare | 60 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 4.51 CHF | | K2031.4030121520 | B | rettangolare | 40 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 40x30x1,5-2 | | | 2.24 CHF | | K2031.5030121015 | B | rettangolare | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1-1,5 | | | 2.39 CHF | | K2031.5030121520 | B | rettangolare | 50 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 50x30x1,5-2 | | | 2.36 CHF | | K2031.6030121520 | B | rettangolare | 60 | 30 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x30x1,5-2 | | | 4.07 CHF | | K2031.6040121520 | B | rettangolare | 60 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | 60x40x1,5-2 | | | 4.25 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|