HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati
K0392

Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.Nota disegno:
Forma S: piattello con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0392 Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati 184 kB

Disegni

Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D4H1H2T1per perni filettati
con puntale
DIN 6332
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0392.06acciaioS124,61072,54M6 1.72 CHF
K0392.08acciaioS166,112945M8 1.86 CHF
K0392.10acciaioS208,1151156M10 2.15 CHF
K0392.12acciaioS258,1181377M12 2.57 CHF
K0392.16acciaioS3212,1221577,5M16 4.16 CHF
K0392.20acciaioS4015,6281698M20 6.03 CHF
K0392.108acciaioT256,112844,5M8 3.33 CHF
K0392.110acciaioT328,1181066M10 / M12 4.41 CHF
K0392.116acciaioT4012,1221277M16 5.69 CHF
K0392.061acciaio inoxS124,61072,54M6 3.13 CHF
K0392.081acciaio inoxS166,112945M8 3.31 CHF
K0392.101acciaio inoxS208,1151156M10 3.88 CHF
K0392.121acciaio inoxS258,1181377M12 4.59 CHF
K0392.161acciaio inoxS3212,1221577,5M16 7.50 CHF
K0392.201acciaio inoxS4015,6281698M20 10.89 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33