Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0678.03008X016 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 0.82 CHF | | K0678.03008X020 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 0.83 CHF | | K0678.03008X030 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 0.88 CHF | | K0678.03008X040 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 0.94 CHF | | K0678.03008X050 | senza foro | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 0.98 CHF | | K0678.03010X016 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | 0.94 CHF | | K0678.03010X020 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | 0.96 CHF | | K0678.03010X030 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | 0.98 CHF | | K0678.03010X040 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | 1.08 CHF | | K0678.03010X050 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | 1.11 CHF | | K0678.03010X060 | senza foro | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | 1.14 CHF | | K0678.04008X016 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 0.98 CHF | | K0678.04008X020 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 1.02 CHF | | K0678.04008X030 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 1.06 CHF | | K0678.04008X040 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 1.08 CHF | | K0678.04008X050 | senza foro | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 1.11 CHF | | K0678.04010X016 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | 1.10 CHF | | K0678.04010X020 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | 1.10 CHF | | K0678.04010X030 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | 1.12 CHF | | K0678.04010X040 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | 1.17 CHF | | K0678.04010X050 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | 1.24 CHF | | K0678.04010X060 | senza foro | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | 1.25 CHF | | K0678.05008X016 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | 1.19 CHF | | K0678.05008X020 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | 1.20 CHF | | K0678.05008X030 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | 1.25 CHF | | K0678.05008X040 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | 1.28 CHF | | K0678.05008X050 | senza foro | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | 1.31 CHF | | K0678.05010X016 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | 1.28 CHF | | K0678.05010X020 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | 1.29 CHF | | K0678.05010X030 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | 1.31 CHF | | K0678.05010X040 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | 1.37 CHF | | K0678.05010X050 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | 1.44 CHF | | K0678.05010X060 | senza foro | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | 1.48 CHF | | K0678.06008X016 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | 1.72 CHF | | K0678.06008X020 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | 1.73 CHF | | K0678.06008X030 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | 1.76 CHF | | K0678.06008X040 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | 1.80 CHF | | K0678.06008X050 | senza foro | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | 1.85 CHF | | K0678.06010X016 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | 1.80 CHF | | K0678.06010X020 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | 1.83 CHF | | K0678.06010X030 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | 1.86 CHF | | K0678.06010X040 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | 1.93 CHF | | K0678.06010X050 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | 1.95 CHF | | K0678.06010X060 | senza foro | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | 1.99 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0678.13008X016 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0.82 CHF | | K0678.13008X020 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0.83 CHF | | K0678.13008X030 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0.88 CHF | | K0678.13008X040 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0.94 CHF | | K0678.13008X050 | con foro | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0.98 CHF | | K0678.13010X016 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0.94 CHF | | K0678.13010X020 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0.96 CHF | | K0678.13010X030 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0.98 CHF | | K0678.13010X040 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.08 CHF | | K0678.13010X050 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.11 CHF | | K0678.13010X060 | con foro | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.14 CHF | | K0678.14008X016 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0.98 CHF | | K0678.14008X020 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1.02 CHF | | K0678.14008X030 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1.06 CHF | | K0678.14008X040 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0678.14008X050 | con foro | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1.11 CHF | | K0678.14010X016 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1.08 CHF | | K0678.14010X020 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1.10 CHF | | K0678.14010X030 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1.12 CHF | | K0678.14010X040 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.17 CHF | | K0678.14010X050 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.24 CHF | | K0678.14010X060 | con foro | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.25 CHF | | K0678.15008X016 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1.19 CHF | | K0678.15008X020 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1.20 CHF | | K0678.15008X030 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1.25 CHF | | K0678.15008X040 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1.28 CHF | | K0678.15008X050 | con foro | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1.31 CHF | | K0678.15010X016 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1.28 CHF | | K0678.15010X020 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1.29 CHF | | K0678.15010X030 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1.31 CHF | | K0678.15010X040 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.37 CHF | | K0678.15010X050 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.44 CHF | | K0678.15010X060 | con foro | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.48 CHF | | K0678.16008X016 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1.72 CHF | | K0678.16008X020 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1.73 CHF | | K0678.16008X030 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1.76 CHF | | K0678.16008X040 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1.80 CHF | | K0678.16008X050 | con foro | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1.85 CHF | | K0678.16010X016 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1.80 CHF | | K0678.16010X020 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1.83 CHF | | K0678.16010X030 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1.86 CHF | | K0678.16010X040 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.93 CHF | | K0678.16010X050 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.95 CHF | | K0678.16010X060 | con foro | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.99 CHF | |
|