K0676Piedini di appoggio esagonale |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Polietilene. Vite in acciaio.Nota:Piedino di appoggio esagonale. Modello rigido.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | H | H1 | L | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 0.42 CHF | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 0.44 CHF | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 0.45 CHF | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 0.49 CHF | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 0.45 CHF | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 0.46 CHF | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 0.49 CHF | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 0.53 CHF | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 0.44 CHF | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 0.45 CHF | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 0.46 CHF | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 0.50 CHF | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 0.41 CHF | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 0.44 CHF | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 0.46 CHF | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 0.50 CHF | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 0.50 CHF | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 0.53 CHF | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0.54 CHF | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0.57 CHF | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 0.58 CHF | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 0.63 CHF | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 0.57 CHF | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 0.65 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|