K0739Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox 1.4301. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.1105010X50 | A | acciaio | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9.48 CHF | | K0739.1105010X100 | A | acciaio | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 10.15 CHF | | K0739.1105012X50 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9.48 CHF | | K0739.1105012X100 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 10.15 CHF | | K0739.1105012X150 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 10.97 CHF | | K0739.1106010X50 | A | acciaio | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 11.00 CHF | | K0739.1106010X100 | A | acciaio | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 12.12 CHF | | K0739.1106012X50 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 11.00 CHF | | K0739.1106012X100 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 12.12 CHF | | K0739.1106012X150 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 12.87 CHF | | K0739.1108010X50 | A | acciaio | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12.51 CHF | | K0739.1108010X100 | A | acciaio | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13.11 CHF | | K0739.1108012X50 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12.57 CHF | | K0739.1108012X100 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13.17 CHF | | K0739.1108012X150 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14.98 CHF | | K0739.1108014X50 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12.94 CHF | | K0739.1108014X100 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13.56 CHF | | K0739.1108014X150 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 15.02 CHF | | K0739.1108016X100 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 14.94 CHF | | K0739.1108016X150 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 16.57 CHF | | K0739.1108020X75 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 15.55 CHF | | K0739.1108020X100 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 15.84 CHF | | K0739.1108020X150 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 17.77 CHF | | K0739.1108020X200 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 20.02 CHF | | K0739.1110020X75 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 18.10 CHF | | K0739.1110020X100 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 18.41 CHF | | K0739.1110020X150 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 20.35 CHF | | K0739.1110020X200 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 22.33 CHF | | K0739.1110020X250 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 24.64 CHF | | K0739.1110024X100 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 22.37 CHF | | K0739.1110024X150 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 24.49 CHF | | K0739.1110024X200 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 26.68 CHF | | K0739.1110024X250 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 29.07 CHF | | K0739.1112020X100 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 25.92 CHF | | K0739.1112020X150 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 27.17 CHF | | K0739.1112020X200 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 28.87 CHF | | K0739.1112024X100 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 28.10 CHF | | K0739.1112024X150 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 30.36 CHF | | K0739.1112024X200 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 32.79 CHF | | K0739.1112030X100 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 32.09 CHF | | K0739.1112030X150 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 33.45 CHF | | K0739.1112030X200 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 38.08 CHF | | K0739.1205010X50 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 10.93 CHF | | K0739.1205010X100 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 12.32 CHF | | K0739.1205012X50 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 10.93 CHF | | K0739.1205012X100 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 12.32 CHF | | K0739.1205012X150 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 13.97 CHF | | K0739.1206010X50 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 15.01 CHF | | K0739.1206010X100 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 16.42 CHF | | K0739.1206012X50 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 15.01 CHF | | K0739.1206012X100 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 16.42 CHF | | K0739.1206012X150 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 17.90 CHF | | K0739.1208010X50 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 17.83 CHF | | K0739.1208010X75 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18.52 CHF | | K0739.1208010X100 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19.21 CHF | | K0739.1208010X125 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19.89 CHF | | K0739.1208012X50 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 17.93 CHF | | K0739.1208012X75 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18.61 CHF | | K0739.1208012X100 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19.27 CHF | | K0739.1208012X125 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19.98 CHF | | K0739.1208012X150 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 21.25 CHF | | K0739.1208014X75 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 19.11 CHF | | K0739.1208014X100 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19.80 CHF | | K0739.1208014X125 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 20.51 CHF | | K0739.1208014X150 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 21.25 CHF | | K0739.1208014X175 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 21.96 CHF | | K0739.1208016X75 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 20.68 CHF | | K0739.1208016X100 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 21.74 CHF | | K0739.1208016X125 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 22.44 CHF | | K0739.1208016X150 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 23.21 CHF | | K0739.1208016X175 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 24.27 CHF | | K0739.1208020X75 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 23.14 CHF | | K0739.1208020X100 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 24.96 CHF | | K0739.1208020X125 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 25.83 CHF | | K0739.1208020X150 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 26.76 CHF | | K0739.1208020X175 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 28.53 CHF | | K0739.1208020X200 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 29.42 CHF | | K0739.1208020X225 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 30.35 CHF | | K0739.1210020X75 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 32.50 CHF | | K0739.1210020X100 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 33.94 CHF | | K0739.1210020X125 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 35.01 CHF | | K0739.1210020X150 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 36.08 CHF | | K0739.1210020X175 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 37.51 CHF | | K0739.1210020X200 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 38.60 CHF | | K0739.1210024X100 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 38.45 CHF | | K0739.1210024X125 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 38.99 CHF | | K0739.1210024X150 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 39.56 CHF | | K0739.1210024X175 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 43.84 CHF | | K0739.1210024X200 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 44.93 CHF | | K0739.1212020X100 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 51.64 CHF | | K0739.1212020X150 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 53.96 CHF | | K0739.1212020X200 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 57.01 CHF | | K0739.1212024X100 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 56.52 CHF | | K0739.1212024X150 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 60.72 CHF | | K0739.1212024X200 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 64.19 CHF | | K0739.1212030X100 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 62.63 CHF | | K0739.1212030X150 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 69.29 CHF | | K0739.1212030X200 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 75.07 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.2106010X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 12.76 CHF | | K0739.2106010X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 13.90 CHF | | K0739.2106012X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 12.76 CHF | | K0739.2106012X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 13.90 CHF | | K0739.2106012X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 15.06 CHF | | K0739.2108010X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 14.86 CHF | | K0739.2108010X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 15.21 CHF | | K0739.2108012X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 14.90 CHF | | K0739.2108012X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 15.23 CHF | | K0739.2108012X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 16.63 CHF | | K0739.2108014X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 15.33 CHF | | K0739.2108014X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 15.67 CHF | | K0739.2108014X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 16.67 CHF | | K0739.2108016X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 16.65 CHF | | K0739.2108016X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 18.16 CHF | | K0739.2108020X75 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 17.49 CHF | | K0739.2108020X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 18.51 CHF | | K0739.2108020X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 19.69 CHF | | K0739.2108020X200 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 20.91 CHF | | K0739.2110020X75 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 21.73 CHF | | K0739.2110020X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 22.56 CHF | | K0739.2110020X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 24.66 CHF | | K0739.2110020X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 26.37 CHF | | K0739.2110020X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 28.59 CHF | | K0739.2110024X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 25.40 CHF | | K0739.2110024X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 27.28 CHF | | K0739.2110024X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 28.83 CHF | | K0739.2110024X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 31.24 CHF | | K0739.2206010X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 16.41 CHF | | K0739.2206010X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 17.74 CHF | | K0739.2206012X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 16.41 CHF | | K0739.2206012X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 17.74 CHF | | K0739.2206012X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 19.17 CHF | | K0739.2208010X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 21.85 CHF | | K0739.2208010X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 22.57 CHF | | K0739.2208010X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 23.25 CHF | | K0739.2208010X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 23.96 CHF | | K0739.2208012X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 21.96 CHF | | K0739.2208012X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 22.65 CHF | | K0739.2208012X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 23.36 CHF | | K0739.2208012X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 24.04 CHF | | K0739.2208012X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 24.72 CHF | | K0739.2208014X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 22.65 CHF | | K0739.2208014X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 23.36 CHF | | K0739.2208014X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 24.04 CHF | | K0739.2208014X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 24.74 CHF | | K0739.2208014X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 25.42 CHF | | K0739.2208016X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 23.84 CHF | | K0739.2208016X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 24.84 CHF | | K0739.2208016X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 25.21 CHF | | K0739.2208016X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 26.24 CHF | | K0739.2208016X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 26.91 CHF | | K0739.2208020X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 26.40 CHF | | K0739.2208020X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 27.94 CHF | | K0739.2208020X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 28.97 CHF | | K0739.2208020X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 30.57 CHF | | K0739.2208020X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 31.80 CHF | | K0739.2208020X200 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 32.68 CHF | | K0739.2208020X225 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 33.58 CHF | | K0739.2210020X75 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 34.08 CHF | | K0739.2210020X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 35.05 CHF | | K0739.2210020X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 37.50 CHF | | K0739.2210020X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 38.83 CHF | | K0739.2210020X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 40.10 CHF | | K0739.2210020X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 41.62 CHF | | K0739.2210024X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 40.92 CHF | | K0739.2210024X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 42.07 CHF | | K0739.2210024X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 42.60 CHF | | K0739.2210024X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 46.74 CHF | | K0739.2210024X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 47.82 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | SW1 | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.3105010X50 | C | acciaio | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 12.42 CHF | | K0739.3105012X50 | C | acciaio | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 12.42 CHF | | K0739.3105012X100 | C | acciaio | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 13.08 CHF | | K0739.3105016X75 | C | acciaio | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 16 | 8 | 75 | 4 | | | 14.49 CHF | | K0739.3105016X100 | C | acciaio | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 16 | 8 | 100 | 4 | | | 14.82 CHF | | K0739.3105016X150 | C | acciaio | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 16 | 8 | 150 | 4 | | | 16.71 CHF | | K0739.3106010X50 | C | acciaio | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 13.94 CHF | | K0739.3106012X50 | C | acciaio | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 13.94 CHF | | K0739.3106012X100 | C | acciaio | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 15.07 CHF | | K0739.3106016X75 | C | acciaio | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 16 | 8 | 75 | 7 | | | 16.34 CHF | | K0739.3106016X100 | C | acciaio | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 16 | 8 | 100 | 7 | | | 16.65 CHF | | K0739.3106016X150 | C | acciaio | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 16 | 8 | 150 | 7 | | | 18.33 CHF | | K0739.3108016X100 | C | acciaio | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 8 | 100 | 10 | | | 16.91 CHF | | K0739.3108016X150 | C | acciaio | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 8 | 150 | 10 | | | 18.41 CHF | | K0739.3108020X75 | C | acciaio | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 10 | 75 | 10 | | | 17.48 CHF | | K0739.3110020X100 | C | acciaio | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 10 | 100 | 15 | | | 19.77 CHF | | K0739.3110020X150 | C | acciaio | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 10 | 150 | 15 | | | 21.58 CHF | | K0739.3110024X200 | C | acciaio | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 10 | 200 | 15 | | | 27.36 CHF | | K0739.3112020X100 | C | acciaio | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 29.66 CHF | | K0739.3112020X150 | C | acciaio | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 30.87 CHF | | K0739.3112020X200 | C | acciaio | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 32.60 CHF | | K0739.3112024X100 | C | acciaio | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 10 | 100 | 30 | | | 31.84 CHF | | K0739.3112024X150 | C | acciaio | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 10 | 150 | 30 | | | 34.08 CHF | | K0739.3112024X200 | C | acciaio | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 10 | 200 | 30 | | | 36.52 CHF | | K0739.3112030X100 | C | acciaio | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 10 | 100 | 30 | | | 35.80 CHF | | K0739.3112030X150 | C | acciaio | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 10 | 150 | 30 | | | 37.20 CHF | | K0739.3112030X200 | C | acciaio | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 10 | 200 | 30 | | | 41.82 CHF | | K0739.3205010X50 | C | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 5 | 50 | 4 | | | 14.67 CHF | | K0739.3205012X50 | C | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 6 | 50 | 4 | | | 14.67 CHF | | K0739.3205012X100 | C | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 6 | 100 | 4 | | | 16.04 CHF | | K0739.3205016X75 | C | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 104 | 29 | 13 | 8 | 75 | 4 | | | 17.31 CHF | | K0739.3205016X100 | C | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 129 | 29 | 13 | 8 | 100 | 4 | | | 17.85 CHF | | K0739.3205016X150 | C | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 179 | 29 | 13 | 8 | 150 | 4 | | | 19.22 CHF | | K0739.3205016X200 | C | acciaio inox | 50 | M16 | 19 | 229 | 29 | 13 | 8 | 200 | 4 | | | 20.80 CHF | | K0739.3206010X50 | C | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 5 | 50 | 7 | | | 18.73 CHF | | K0739.3206012X50 | C | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 6 | 50 | 7 | | | 18.73 CHF | | K0739.3206012X100 | C | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 6 | 100 | 7 | | | 20.16 CHF | | K0739.3206016X75 | C | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 108 | 33 | 13 | 8 | 75 | 7 | | | 18.93 CHF | | K0739.3206016X100 | C | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 133 | 33 | 13 | 8 | 100 | 7 | | | 19.58 CHF | | K0739.3206016X150 | C | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 183 | 33 | 13 | 8 | 150 | 7 | | | 20.78 CHF | | K0739.3206016X200 | C | acciaio inox | 60 | M16 | 22 | 233 | 33 | 13 | 8 | 200 | 7 | | | 22.23 CHF | | K0739.3208016X75 | C | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 8 | 75 | 10 | | | 31.20 CHF | | K0739.3208016X100 | C | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 8 | 100 | 10 | | | 32.51 CHF | | K0739.3208016X125 | C | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 8 | 125 | 10 | | | 33.38 CHF | | K0739.3208016X150 | C | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 8 | 150 | 10 | | | 34.29 CHF | | K0739.3208016X175 | C | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 8 | 175 | 10 | | | 35.60 CHF | | K0739.3208020X75 | C | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 10 | 75 | 10 | | | 34.20 CHF | | K0739.3208020X200 | C | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 10 | 200 | 10 | | | 41.83 CHF | | K0739.3210020X150 | C | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 10 | 150 | 15 | | | 43.77 CHF | | K0739.3212020X100 | C | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 10 | 100 | 30 | | | 57.76 CHF | | K0739.3212020X150 | C | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 194 | 44 | 17 | 10 | 150 | 30 | | | 60.13 CHF | | K0739.3212020X200 | C | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 244 | 44 | 17 | 10 | 200 | 30 | | | 63.12 CHF | | K0739.3212024X100 | C | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 145 | 45 | 20 | 10 | 100 | 30 | | | 62.63 CHF | | K0739.3212024X150 | C | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 195 | 45 | 20 | 10 | 150 | 30 | | | 66.83 CHF | | K0739.3212024X200 | C | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 245 | 45 | 20 | 10 | 200 | 30 | | | 70.32 CHF | | K0739.3212030X100 | C | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 10 | 100 | 30 | | | 68.77 CHF | | K0739.3212030X150 | C | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 197 | 47 | 26 | 10 | 150 | 30 | | | 75.42 CHF | | K0739.3212030X200 | C | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 247 | 47 | 26 | 10 | 200 | 30 | | | 81.18 CHF | |
|
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|