HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox
K0418

Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piano acciaio inox 1.4301.
Nucleo resina termoplastica PA.
Appoggio di gomma TPE.

Versione:Supporto piano non trattato.
Appoggio di gomma grigio chiaro con labbro di tenuta, durezza 70 Shore A.
Campo di applicazione da -20 °C a +100 °C.
Nota:I supporti piani in acciaio inox si contraddistinguono per l'appoggio in gomma, realizzato a iniezione insieme al supporto piano in acciaio inox e al nucleo in PA. Il supporto in gomma è resistente all'olio e all'acqua (fino a 60°C). Inoltre, è sottoposto a un trattamento antibatterico e antimicrobico, che lo rendono ideale per l'impiego nell'industria alimentare.

I piedini articolati sono costituiti da una base e uno stelo filettato oppure da testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Nota disegno:
1) Nucleo PA
2) Appoggio di gomma
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0418 Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox 221 kB
 TH_007_Gelenkfuesse_EN 412 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0418.106058,5297  12.01 CHF
K0418.108078,5297  14.16 CHF
K0418.110098,5297  23.75 CHF