K0428_BSupporti piani per piedini di regolazione ECO, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4305.
Piastra antiscivolo elastomero termoplastico.Versione:Supporto piano in resina termoplastica colore nero. Supporto piano in zinco pressofuso blu zincato. Supporto piano in acciaio inox non trattato.Nota:I piedini di appoggio ECO sono composti da uno stelo filettato e una base. Ogni stelo può essere combinato con ogni base. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino di regolazione. Per gli steli filettati compatibili vedere K0429.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: