HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti piani con braccio per piedini articolati in plastica, forma C
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera. Per i mandrini filettati compatibili vedere K0421. Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.Nota disegno:
Forma C con foro di avvitamento senza piastra antiscivolo Forma D con foro di avvitamento con piastra antiscivolo
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.