K0739_BPiedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | A | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.2106010X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 12.76 CHF | | K0739.2106010X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 13.90 CHF | | K0739.2106012X50 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 12.76 CHF | | K0739.2106012X100 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 13.90 CHF | | K0739.2106012X150 | B | acciaio | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 15.06 CHF | | K0739.2108010X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 14.86 CHF | | K0739.2108010X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 15.21 CHF | | K0739.2108012X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 14.90 CHF | | K0739.2108012X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 15.23 CHF | | K0739.2108012X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 16.63 CHF | | K0739.2108014X50 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 15.33 CHF | | K0739.2108014X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 15.67 CHF | | K0739.2108014X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 16.67 CHF | | K0739.2108016X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 16.65 CHF | | K0739.2108016X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 18.16 CHF | | K0739.2108020X75 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 17.49 CHF | | K0739.2108020X100 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 18.51 CHF | | K0739.2108020X150 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 19.69 CHF | | K0739.2108020X200 | B | acciaio | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 20.91 CHF | | K0739.2110020X75 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 21.73 CHF | | K0739.2110020X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 22.56 CHF | | K0739.2110020X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 24.66 CHF | | K0739.2110020X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 26.37 CHF | | K0739.2110020X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 28.59 CHF | | K0739.2110024X100 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 25.40 CHF | | K0739.2110024X150 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 27.28 CHF | | K0739.2110024X200 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 28.83 CHF | | K0739.2110024X250 | B | acciaio | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 31.24 CHF | | K0739.2206010X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 16.41 CHF | | K0739.2206010X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 17.74 CHF | | K0739.2206012X50 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 16.41 CHF | | K0739.2206012X100 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 17.74 CHF | | K0739.2206012X150 | B | acciaio inox | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 19.17 CHF | | K0739.2208010X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 21.85 CHF | | K0739.2208010X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 22.57 CHF | | K0739.2208010X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 23.25 CHF | | K0739.2208010X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 23.96 CHF | | K0739.2208012X50 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 21.96 CHF | | K0739.2208012X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 22.65 CHF | | K0739.2208012X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 23.36 CHF | | K0739.2208012X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 24.04 CHF | | K0739.2208012X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 24.72 CHF | | K0739.2208014X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 22.65 CHF | | K0739.2208014X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 23.36 CHF | | K0739.2208014X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 24.04 CHF | | K0739.2208014X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 24.74 CHF | | K0739.2208014X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 25.42 CHF | | K0739.2208016X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 23.84 CHF | | K0739.2208016X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 24.84 CHF | | K0739.2208016X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 25.21 CHF | | K0739.2208016X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 26.24 CHF | | K0739.2208016X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 26.91 CHF | | K0739.2208020X75 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 26.40 CHF | | K0739.2208020X100 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 27.94 CHF | | K0739.2208020X125 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 28.97 CHF | | K0739.2208020X150 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 30.57 CHF | | K0739.2208020X175 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 31.80 CHF | | K0739.2208020X200 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 32.68 CHF | | K0739.2208020X225 | B | acciaio inox | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 33.58 CHF | | K0739.2210020X75 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 34.08 CHF | | K0739.2210020X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 35.05 CHF | | K0739.2210020X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 37.50 CHF | | K0739.2210020X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 38.83 CHF | | K0739.2210020X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 40.10 CHF | | K0739.2210020X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 41.62 CHF | | K0739.2210024X100 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 40.92 CHF | | K0739.2210024X125 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 42.07 CHF | | K0739.2210024X150 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 42.60 CHF | | K0739.2210024X175 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 46.74 CHF | | K0739.2210024X200 | B | acciaio inox | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 47.82 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|