K0739_APiedini di regolazione in acciaio o acciaio inox forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox. Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato. Base in acciaio inox, lucidato. Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato. Base di gomma vulcanizzato, nero.
Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.
I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.
Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.
Dado idoneo in dotazione. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0739.1105010X50 | A | acciaio | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9.16 CHF | | K0739.1105010X100 | A | acciaio | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 9.82 CHF | | K0739.1105012X50 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 9.16 CHF | | K0739.1105012X100 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 9.82 CHF | | K0739.1105012X150 | A | acciaio | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 10.61 CHF | | K0739.1106010X50 | A | acciaio | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 10.64 CHF | | K0739.1106010X100 | A | acciaio | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 11.72 CHF | | K0739.1106012X50 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 10.64 CHF | | K0739.1106012X100 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 11.72 CHF | | K0739.1106012X150 | A | acciaio | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 12.44 CHF | | K0739.1108010X50 | A | acciaio | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12.11 CHF | | K0739.1108010X100 | A | acciaio | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12.67 CHF | | K0739.1108012X50 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12.16 CHF | | K0739.1108012X100 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 12.74 CHF | | K0739.1108012X150 | A | acciaio | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14.50 CHF | | K0739.1108014X50 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 12.52 CHF | | K0739.1108014X100 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 13.10 CHF | | K0739.1108014X150 | A | acciaio | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 14.53 CHF | | K0739.1108016X100 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 | | | 14.46 CHF | | K0739.1108016X150 | A | acciaio | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 | | | 16.02 CHF | | K0739.1108020X75 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 | | | 15.04 CHF | | K0739.1108020X100 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 | | | 15.32 CHF | | K0739.1108020X150 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 | | | 17.18 CHF | | K0739.1108020X200 | A | acciaio | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 | | | 19.37 CHF | | K0739.1110020X75 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 | | | 17.51 CHF | | K0739.1110020X100 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 | | | 17.81 CHF | | K0739.1110020X150 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 | | | 19.68 CHF | | K0739.1110020X200 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 | | | 21.60 CHF | | K0739.1110020X250 | A | acciaio | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 | | | 23.84 CHF | | K0739.1110024X100 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 | | | 21.64 CHF | | K0739.1110024X150 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 | | | 23.68 CHF | | K0739.1110024X200 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 | | | 25.81 CHF | | K0739.1110024X250 | A | acciaio | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 | | | 28.12 CHF | | K0739.1112020X100 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 20 | 100 | 30 | | | 25.07 CHF | | K0739.1112020X150 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 192,5 | 42,5 | 20 | 150 | 30 | | | 26.27 CHF | | K0739.1112020X200 | A | acciaio | 120 | M20 | 32 | 242,5 | 42,5 | 20 | 200 | 30 | | | 27.92 CHF | | K0739.1112024X100 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 142,5 | 42,5 | 24 | 100 | 30 | | | 27.18 CHF | | K0739.1112024X150 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 192,5 | 42,5 | 24 | 150 | 30 | | | 29.35 CHF | | K0739.1112024X200 | A | acciaio | 120 | M24 | 32 | 242,5 | 42,5 | 24 | 200 | 30 | | | 31.70 CHF | | K0739.1112030X100 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 143,5 | 43,5 | 30 | 100 | 30 | | | 31.03 CHF | | K0739.1112030X150 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 193,5 | 43,5 | 30 | 150 | 30 | | | 32.35 CHF | | K0739.1112030X200 | A | acciaio | 120 | M30 | 32 | 243,5 | 43,5 | 30 | 200 | 30 | | | 36.83 CHF | | K0739.1205010X50 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 10.57 CHF | | K0739.1205010X100 | A | acciaio inox | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 11.90 CHF | | K0739.1205012X50 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 14 | 50 | 4 | | | 10.57 CHF | | K0739.1205012X100 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 129 | 29 | 14 | 100 | 4 | | | 11.90 CHF | | K0739.1205012X150 | A | acciaio inox | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 14 | 150 | 4 | | | 13.50 CHF | | K0739.1206010X50 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 14.52 CHF | | K0739.1206010X100 | A | acciaio inox | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 15.88 CHF | | K0739.1206012X50 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 | | | 14.52 CHF | | K0739.1206012X100 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 | | | 15.88 CHF | | K0739.1206012X150 | A | acciaio inox | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 | | | 17.30 CHF | | K0739.1208010X50 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 17.26 CHF | | K0739.1208010X75 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 17.92 CHF | | K0739.1208010X100 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 18.58 CHF | | K0739.1208010X125 | A | acciaio inox | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19.24 CHF | | K0739.1208012X50 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 | | | 17.33 CHF | | K0739.1208012X75 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18.00 CHF | | K0739.1208012X100 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 18.64 CHF | | K0739.1208012X125 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19.32 CHF | | K0739.1208012X150 | A | acciaio inox | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 20.56 CHF | | K0739.1208014X75 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 | | | 18.48 CHF | | K0739.1208014X100 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 | | | 19.15 CHF | | K0739.1208014X125 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 | | | 19.84 CHF | | K0739.1208014X150 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 | | | 20.56 CHF | | K0739.1208014X175 | A | acciaio inox | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 | | | 21.24 CHF | | K0739.1208016X75 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 | | | 20.00 CHF | | K0739.1208016X100 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 | | | 21.02 CHF | | K0739.1208016X125 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 | | | 21.70 CHF | | K0739.1208016X150 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 | | | 22.44 CHF | | K0739.1208016X175 | A | acciaio inox | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 | | | 23.48 CHF | | K0739.1208020X75 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 | | | 22.38 CHF | | K0739.1208020X100 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 | | | 24.14 CHF | | K0739.1208020X125 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 | | | 24.98 CHF | | K0739.1208020X150 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 | | | 25.87 CHF | | K0739.1208020X175 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 | | | 27.59 CHF | | K0739.1208020X200 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 | | | 28.46 CHF | | K0739.1208020X225 | A | acciaio inox | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 | | | 29.34 CHF | | K0739.1210020X75 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 | | | 31.43 CHF | | K0739.1210020X100 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 | | | 32.82 CHF | | K0739.1210020X125 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 | | | 33.86 CHF | | K0739.1210020X150 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 | | | 34.88 CHF | | K0739.1210020X175 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 | | | 36.29 CHF | | K0739.1210020X200 | A | acciaio inox | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 | | | 37.33 CHF | | K0739.1210024X100 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 | | | 37.19 CHF | | K0739.1210024X125 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 | | | 37.72 CHF | | K0739.1210024X150 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 | | | 38.26 CHF | | K0739.1210024X175 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 | | | 42.40 CHF | | K0739.1210024X200 | A | acciaio inox | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 | | | 43.45 CHF | | K0739.1212020X100 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 143 | 43 | 17 | 100 | 30 | | | 49.93 CHF | | K0739.1212020X150 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 192 | 42 | 17 | 150 | 30 | | | 52.19 CHF | | K0739.1212020X200 | A | acciaio inox | 120 | M20 | 32 | 242 | 42 | 17 | 200 | 30 | | | 55.14 CHF | | K0739.1212024X100 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 144 | 44 | 20 | 100 | 30 | | | 54.66 CHF | | K0739.1212024X150 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 194 | 44 | 20 | 150 | 30 | | | 58.73 CHF | | K0739.1212024X200 | A | acciaio inox | 120 | M24 | 32 | 244 | 44 | 20 | 200 | 30 | | | 62.08 CHF | | K0739.1212030X100 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 147 | 47 | 26 | 100 | 30 | | | 60.58 CHF | | K0739.1212030X150 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 196 | 46 | 26 | 150 | 30 | | | 67.01 CHF | | K0739.1212030X200 | A | acciaio inox | 120 | M30 | 32 | 246 | 46 | 26 | 200 | 30 | | | 72.60 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|