HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma A, diritto
K1134_A

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1134_A Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma A, diritto 171 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma A, diritto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1134.1106100AAcciaioesagonaleM6x1967 1.08 CHF
K1134.1108100AacciaioesagonaleM8X1969 1.21 CHF
K1134.1108125AacciaioesagonaleM8X1,25969 1.21 CHF
K1134.1110100AAcciaioesagonaleM10x19,56,511 1.21 CHF
K1134.1118AacciaioesagonaleR1/89611 1.22 CHF
K1134.2106100Aacciaio inoxesagonaleM6X18,267 3.42 CHF
K1134.2108100Aacciaio inoxesagonaleM8x19,56,59 3.91 CHF
K1134.2108125Aacciaio inoxesagonaleM8x1,259,56,59 3.94 CHF
K1134.2110100Aacciaio inoxesagonaleM10X19611 4.48 CHF
K1134.2118Aacciaio inoxesagonaleG1/89611 4.48 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33