HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Spia di livello in resina termoplastica poliammide. O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR). Riflettore in alluminio. Vite e dado esagonale in acciaio.Versione:Alloggiamento verniciato colore nero. Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C. Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero. Vite e dado esagonale zincati.Nota:Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse dei fori di fissaggio = L1 ±0,5. Gli indicatori di livello olio sono adatti per serbatoi che lavorano senza pressione. Massima temperatura di esercizio: 100 °C.Nota disegno:
Forma A: senza termometro Forma B: con termometro
1) Guarnizione piatta 2) O-ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.