HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti di sfiato con valvola di non ritorno e asta livello olio
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide. Molla di compressione in acciaio inox. Asta di livello dell'olio di zinco. Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Asta di livello dell'olio fosfatata.Nota:Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) Elemento di blocco 3) Coperchio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.