DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66, rinforzata con fibra di vetro al 30%.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:O-ring o materiale con maggiore stabilità e resistenza.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | L | L1 | SW | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0.54 CHF | | K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 0.62 CHF | | K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 0.70 CHF | | K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 1.00 CHF | | K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0.54 CHF | | K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 0.62 CHF | | K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 0.65 CHF | | K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 0.70 CHF | | K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 0.70 CHF | | K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 1.00 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|