HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Viti di sfiato in ottone con valvola di non ritorno
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio ottone. Molla di compressione acciaio inox. Corpo di blocco ottone. O-Ring gomma (NBR).Versione:Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Pressione di apertura 0,35 bar (±0,05).Principio di funzionamento:Vedere vite di sfiato con valvola di non ritorno K0459.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) O-ring 3) Elemento di blocco 4) Foro di sfiato 2x 5) Coperchio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.