HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura, modello lungo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio. Tubo in policarbonato. Tappi in poliammide. O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR). Riflettore in plastica PVC. Viti e dadi esagonali in acciaio.Versione:Spia di livello trasparente. Riflettore bianco. Viti e dadi esagonali in acciaio zincato.Nota:Oltre al controllo visivo, gli indicatori di livello dell'olio possono emettere un segnale elettrico quando la temperatura del fluido all'interno del serbatoio raggiunge la soglia di 70 °C. ll monitoraggio della temperatura avviene mediante un interruttore della temperatura (bimetallo). Al raggiungimento della temperatura prestabilita, a seconda del modello, il circuito elettrico viene chiuso (NO) o aperto (NC) mediante il sensore. La pressione massima è di 1 bar. La coppia massima di serraggio delle viti di fissaggio è di 5 Nm. La spia di livello possiede una buona resistenza meccanica ed è resistente all'olio minerale, alla benzina, ai lubrificanti, al petrolio, ai solventi e alla maggior parte degli agenti chimici. Il contatto con soluzioni alcoliche e con l'acqua calda va evitato.Range di temperatura: Temperatura massima di esercizio 75 °C.Montaggio:Il fissaggio dell'indicatore di livello dell'olio avviene mediante due fori filettati M12 oppure, in alternativa, mediante due fori Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) con dadi flangiati. Interasse dei fori di montaggio = L1 ±0,5.Nota disegno:
1) Spia di livello 2) O-ring 3) Dado flangiato M12 4) Calotta terminale in plastica 5) Guarnizione piatta 6) Vite cava M12 7) Alloggiamento in alluminio 8) Sensore di temperatura
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.