HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spie di livello dell'olio di alluminio con visore in vetro naturale
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, riflettore in alluminio. Visore in vetro trasparente naturale. Guarnizione interna Viton®.Versione:Visore resistente alle temperature fino a 150 °C. Guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Resistente alle alte pressioni e al calore. Il vetro naturale del visore garantisce un passaggio della luce ottimale e la massima durezza superficiale.Nota disegno: