HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405
K1134

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
Nota disegno:
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1134 Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma A, diritto

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma A, diritto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1134.1106100AAcciaioesagonaleM6x1967 1.08 CHF
K1134.1108100AacciaioesagonaleM8X1969 1.21 CHF
K1134.1108125AacciaioesagonaleM8X1,25969 1.21 CHF
K1134.1110100AAcciaioesagonaleM10x19,56,511 1.21 CHF
K1134.1118AacciaioesagonaleR1/89611 1.22 CHF
K1134.2106100Aacciaio inoxesagonaleM6X18,267 3.42 CHF
K1134.2108100Aacciaio inoxesagonaleM8x19,56,59 3.91 CHF
K1134.2108125Aacciaio inoxesagonaleM8x1,259,56,59 3.94 CHF
K1134.2110100Aacciaio inoxesagonaleM10X19611 4.48 CHF
K1134.2118Aacciaio inoxesagonaleG1/89611 4.48 CHF

Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma B, a 45°

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma B, a 45°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1134.1206100BAcciaioquadratoM6x1155,59 3.59 CHF
K1134.1208100BAcciaioquadratoM8x1155,59 1.95 CHF
K1134.1208125BAcciaioquadratoM8x1,25155,59 1.97 CHF
K1134.1210100BAcciaioquadratoM10x1155,511 1.97 CHF
K1134.1218BAcciaioquadratoR1/8155,511 1.97 CHF

Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma C, a 90°

Maggiori informazioni

Disegni

Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma C, a 90°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1134.1306100CAcciaioquadratoM6x1185,59 2.20 CHF
K1134.1308100CAcciaioquadratoM8x1185,59 2.20 CHF
K1134.1308125CAcciaioquadratoM8x1,25185,59 2.20 CHF
K1134.1310100CAcciaioquadratoM10x1185,511 2.20 CHF
K1134.1318CAcciaioquadratoR1/8185,511 2.31 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33