HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Tappo conico con esagono incassato DIN 906
K1129

Tappo conico con esagono incassato DIN 906

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4571.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Tappo conico con esagono incassato per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1129 Tappo conico con esagono incassato DIN 906 196 kB

Disegni

Tappo conico con esagono incassato DIN 906

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
D1

LSWFiltro
K1129.100810K1129.200810M8x184
K1129.101010K1129.201010M10X185
K1129.101215K1129.201215M12X1,5106
K1129.101415K1129.201415M14X1,5107
K1129.101615K1129.201615M16X1,5108
K1129.101015K1129.201815M18X1,5108
K1129.102015K1129.202015M20X1,51010
K1129.102215K1129.202215M22X1,51010
K1129.102415K1129.202415M24X1,51212
K1129.102615-M26X1,51212
K1129.103015-M30X1,51217
K1129.103615-M36X1,51519
K1129.104215-M42X1,51822
K1129.104815-M48X1,52024
K1129.10018K1129.2001815R1/885
K1129.10014K1129.2001415R1/4107
K1129.10038K1129.2003815R3/8108
K1129.10012K1129.2001215R1/21010
K1129.10034K1129.2003415R3/41212
K1129.10100K1129.2010015R11217
K1129.10114-R1 1/41822
K1129.10112-R1 1/22024
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33