- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1131Tappo a testa esagonale con bordino DIN 910 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Tappo a testa esagonale con bordino per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0.97 CHF | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.26 CHF | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.31 CHF | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1.63 CHF | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 2.08 CHF | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.26 CHF | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.57 CHF | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 3.64 CHF | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.23 CHF | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.38 CHF | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 5.06 CHF | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 6.28 CHF | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 9.62 CHF | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.84 CHF | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.84 CHF | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 16.83 CHF | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 16.84 CHF | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0.94 CHF | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.31 CHF | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1.54 CHF | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.33 CHF | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.07 CHF | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 5.32 CHF | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.75 CHF | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 15.25 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|