HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma C, a 90°
K1134_C

Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Superficie zincata.Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per il montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria viene garantita anche in punti difficili da raggiungere.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1134_C Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma C, a 90° 157 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione, a forma di imbuto a norma DIN 3405, forma C, a 90°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione 2DLL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1134.1306100CAcciaioquadratoM6x1185,59 2.20 CHF
K1134.1308100CAcciaioquadratoM8x1185,59 2.20 CHF
K1134.1308125CAcciaioquadratoM8x1,25185,59 2.20 CHF
K1134.1310100CAcciaioquadratoM10x1185,511 2.20 CHF
K1134.1318CAcciaioquadratoR1/8185,511 2.31 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33