K0447Spie di livello dell'olio bombate |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C, resistente ai solventi ma non all'alcol. Guarnizione piatta priva di amianto.Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: