K0471Bocchettone di riempimento |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:1. Otturatore in acciaio al cromo.
2. Filtro d‘aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtrazione 40 μm. Portata d‘aria fino a 720 l/min.
3. Guarnizione piatta in sughero.
4. Flangia di montaggio con viti di arresto, attacco a baionetta.
5. Guarnizione piatta in sughero.
6. Catenella in ottone nichelato.
7. Filtro di riempimento in acciaio zincato.Nota:I bocchettoni di riempimento sono forniti completi di guarnizioni e di viti di arresto (M5).
Non idonei per serbatoi per acqua.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: