- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1130Tappo a testa cilindrica di spallamento DIN 908 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Tappo a testa cilindrica di spallamento per la chiusura di fori con filettatura interna cilindrica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | K | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1130.100810 | 12 | M8x1 | 3 | 8 | 4 | | | 0.39 CHF | | K1130.101010 | 14 | M10X1 | 3 | 8 | 5 | | | 0.42 CHF | | K1130.101215 | 17 | M12X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 0.61 CHF | | K1130.101415 | 19 | M14X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 0.73 CHF | | K1130.101615 | 21 | M16X1,5 | 3 | 12 | 8 | | | 0.88 CHF | | K1130.101815 | 23 | M18X1,5 | 4 | 12 | 8 | | | 1.14 CHF | | K1130.102015 | 25 | M20X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 1.46 CHF | | K1130.102215 | 27 | M22X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 1.71 CHF | | K1130.102415 | 29 | M24X1,5 | 4 | 14 | 12 | | | 1.95 CHF | | K1130.102615 | 31 | M26X1,5 | 4 | 16 | 12 | | | 2.41 CHF | | K1130.102720 | 32 | M27X2 | 4 | 16 | 12 | | | 2.60 CHF | | K1130.103015 | 36 | M30X1,5 | 4 | 16 | 17 | | | 2.93 CHF | | K1130.103320 | 39 | M33X2 | 5 | 16 | 17 | | | 3.61 CHF | | K1130.103615 | 42 | M36X1,5 | 5 | 16 | 19 | | | 5.09 CHF | | K1130.104215 | 49 | M42X1,5 | 5 | 16 | 22 | | | 7.22 CHF | | K1130.104220 | 49 | M42X2 | 5 | 16 | 22 | | | 7.22 CHF | | K1130.104815 | 55 | M48X1,5 | 5 | 16 | 24 | | | 10.59 CHF | | K1130.104820 | 55 | M48X2 | 5 | 16 | 24 | | | 12.16 CHF | | K1130.10018 | 14 | G1/8 | 3 | 8 | 5 | | | 0.40 CHF | | K1130.10014 | 18 | G1/4 | 3 | 12 | 6 | | | 0.70 CHF | | K1130.10038 | 22 | G3/8 | 3 | 12 | 8 | | | 0.99 CHF | | K1130.10012 | 26 | G1/2 | 4 | 14 | 10 | | | 1.50 CHF | | K1130.10034 | 32 | G3/4 | 4 | 16 | 12 | | | 2.58 CHF | | K1130.10100 | 39 | G1 | 5 | 16 | 17 | | | 3.47 CHF | | K1130.10114 | 49 | G1 1/4 | 5 | 16 | 22 | | | 7.17 CHF | | K1130.10112 | 55 | G1 1/2 | 5 | 16 | 24 | | | 12.04 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|