HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).Versione:colore nero.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma A: con simbolo grafico di riempimento Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
1) O-ring 2) Foro di sfiato solo per forma B
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.