HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU). Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.Versione:Alloggiamento colore nero. Coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 40 µm.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno: