K1539Cassetta di nottolini di lubrificazione assortimento in acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:Assortimento di nottolini di lubrificazione in cassetta in varie forme e dimensioni di filettatura.
Nottolino di lubrificazione forma conica forma A (dritta) a norma DIN 71412: 25 pezzi M6x1 25 pezzi M8x1 15 pezzi M10x1 15 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (45°) a norma DIN 71412: 10 pezzi M6x1 10 pezzi M8x1 5 pezzi M10x1 5 pezzi G1/8''
Nottolino di lubrificazione forma conica forma B (90°) a norma DIN 71412: 10 pezzi M6x1 10 pezzi M8x1 5 pezzi M10x1 5 pezzi G1/8''Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Contenuto | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1539.140 | 140 pz | | | 86.44 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|