HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Polietilene (PE-LLD).Versione:rosso, verde, giallo o nero.Nota:Adatto per tutti i tipi di nottolini di lubrificazione conici a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.
Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.
Forma A: senza linguetta Forma B: con linguettaParticolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.