HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma A
K0423_A

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:I piedini di regolazione si articolano in un un supporto piano e un mandrino filettato. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0427.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0423_A Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma A 187 kB

Disegni

Supporti piani per piedini di regolazione in plastica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDHCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0423.1060A601812  2.46 CHF
K0423.1080A801812  2.72 CHF
K0423.1100A1001812  5.46 CHF