K0415_BSupporti piani per piedini articolati antistatici, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro. Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.Versione:colore nero.Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato. Per gli steli filettati compatibili vedere K0421. Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive. L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione. Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX. Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.
Destinatari: Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE. Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: