HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Indicatori di livello olio forma A, senza termometro
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide. O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR). Riflettore in alluminio. Vite e dado esagonale in acciaio.Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature fino a 100°C. Resistenza alla pressione con temperatura di 20°C fino a 10 bar, con 60°C fino a 8 bar. Riflettore laccato bianco, tacche e/o scala colore nero. Vite e dado esagonale zincati.Nota:Gli indicatori di livello dell'olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Interasse tra i fori di montaggio = L1 ±0,3. La coppia di serraggio massima delle viti di fissaggio è di 5 Nm.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta 2) O-ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.