K1063Imbastitori a sfere in acciaio o acciaio inox senza testa con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio o acciaio inox. Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox. O-ring FKM.Versione:Alloggiamento nichelato o non trattato.Pulsante trattato termicamente e nichelato. Sfera trattata termicamente.Nota:Dimensioni di montaggio forma A per spessore della piastra di 6 mm. Dimensioni di montaggio forma B per spessore della piastra da 6 a 16 mm.Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | D3 | M | L1 | L2 | L5 | H | H1 | SW | D6 | T max. | Forza di bloccaggio N | Sforzo di taglio kN | Forza di estrazione F kN | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1063.6212 | acciaio | 12 | 6 | 12 | 8 | M8x1,25 | 19 | 21 | 13,5 | 22 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C | | | 28.51 CHF | | K1063.10242 | acciaio | 16 | 10 | 16 | 11 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 34,4 | 28 | 13 | 17 | 16 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C | | | 30.88 CHF | | K1063.16212 | acciaio inox | 12 | 6 | 12 | 8 | M8x1,25 | 19 | 21 | 13,5 | 22 | 17,5 | 10 | 13 | 10 | 30 | 3 | 0,5 | ≤180 °C | | | 40.62 CHF | | K1063.110242 | acciaio inox | 16 | 10 | 16 | 11 | M12x1,5 | 21,5 | 23,5 | 16 | 34,4 | 28 | 13 | 17 | 16 | 50 | 9 | 1,5 | ≤180 °C | | | 43.92 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|