DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox. Magnete neodimio.Versione:Alloggiamento non trattato.Nota:Un magnete all'interno della bussola attira il perno (K1069) e lo supporta con la forza di serraggio indicata. Precisione di ripetizione ±0,25. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.
Dimensioni di montaggio forma A: spessore della piastra di 6 mm. Dimensioni di montaggio forma B: spessore della piastra max. 10 mm. Dimensioni di montaggio forma C: spessore della piastra > 10 mm. Dimensioni di montaggio forma D: foro cieco.Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno K1069Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forza di bloccaggio N | Sforzo di taglio kN | Resistenza alle alte temperature | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1068.6 | 7 | 0,8 | ≤80 °C | | | 8.83 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|