HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli. Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.Materiale:Alloggiamento in acciaio inox. Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.Versione:Alloggiamento non trattato. Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro. Manopola acciaio inox non trattato.Nota:Viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox incluse. Possibilità di montaggio 1 per spessore della piastra 6 mm. Possibilità di montaggio 2 per spessore della piastra superiore > 6 a 14 mm.Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF". Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione "ON". Un click indicherà che il bloccaggio è completo.Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1 2) Possibilità di montaggio 2 3) Piastra
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.