HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Pressori a molla di KIPP

HEINRICH KIPP WERK offre anche pressori a molla nella sua vasta gamma di pezzi operativi diversi. Si utilizzano per compiti di serraggio e di aggancio semplici. La gamma KIPP comprende pressori a molla con sfera, con puntale e pressori laterali. KIPP offre una vasta selezione di modelli diversi di pressori a molla. Si differenziano per esempio per quanto riguarda il materiale, la grandezza, il colore e il campo di applicazione

Pressori a molla - differenze di materiale

Per garantire la più ampia gamma possibile di applicazioni, i pressori a molla sono disponibili in diversi materiali. Va notato che in molti casi il pressore a molla non è fatto interamente di un materiale, ma che il manicotto e la sfera o il mandrino sono fatti di materiali diversi. La combinazione di diversi materiali permette di ottenere una vasta gamma di modelli diversi da cui è possibile selezionare il prodotto adatto per la rispettiva applicazione.

Pressori a molla in plastica

I componenti in plastica hanno il vantaggio che i prodotti in questione risultano molto leggeri e poco costosi. Sono resistenti alla corrosione e sono quindi adatti anche per applicazioni all'aperto o dove entrano in contatto con spruzzi d'acqua o alta umidità.

Pressori a molla in acciaio

I pressori a molla con manicotto o sfera in acciaio sono progettati per applicazioni dove agiscono sul prodotto forze più elevate o condizioni difficili. Grazie alla loro fabbricazione in acciaio, i componenti sono molto resistenti anche alle temperature. Ciò significa che non c'è nulla che impedisca il loro utilizzo in ambiti di temperatura elevati.

Pressori a molla in acciaio inox

Per quanto riguarda i pressori a molla con parti in acciaio inossidabile, il loro vantaggio sta nella resistenza alla corrosione dei manicotti e delle sfere. Sono anche resistenti alle alte temperature, pur essendo più leggeri dei modelli simili in acciaio. Questo li rende adatti non solo per aree con temperature più alte, ma possono anche essere utilizzati senza problemi all'esterno.

Pressori a molla in ceramica.

La KIPP produce in ceramica solo le sfere dei pressori a molla. Queste hanno il vantaggio di essere molto resistenti alle temperature e agli agenti chimici. Hanno anche una bassa usura e sono quindi adatte per applicazioni ad alta frequenza di cicli.

I diversi tipi di pressori a molla

La gamma proposta da KIPP comprende pressori a molla e pressori laterali a molla. Mentre i pressori a molla sono principalmente adatti a semplici operazioni di bloccaggio e di innesto, i pressori a molla laterali sono utilizzati per operazioni di serraggio dei pezzi. I pressori a molla sono disponibili con sfera o puntale. A causa delle applicazioni, i pressori a molla laterale sono invece disponibili solo con puntale. I pressori a molla prodotti da KIPP sono a norma e quindi disponibili nelle dimensioni comuni come M5, M6, M8, M10 o anche M12.

Pressori a molla facili da montare - da avvitare o da inserire a pressione

Entrambe le versioni sono disponibili per il montaggio a pressione e con una filettatura per l'avvitamento. I pressori a molla sono anche disponibili con frenafiletto. Questo impedisce al pressore di svitarsi e svolge quindi la stessa funzione di una colla frenafiletti liquida. La versione con frenafiletto si differenzia però per il fatto che la filettatura da fissare presenta una tacca in cui si trova un inserto di nylon elasticamente deformabile che impedisce lo svitamento automatico. Ci sono diverse opzioni disponibili per l'avvitamento. Oltre all'intaglio tradizionale, questi prodotti sono anche offerti con intaglio per chiave a brugola. Con entrambe le varianti a vite, il pressore a molla viene avvitato dal basso in un foro. Per i fori ciechi si trovano dei modelli prodotti appositamente. Questi vengono avvitati nel foro per mezzo di una chiave speciale.

Ciò che conta è la forza elastica dei pressori

A seconda dell'applicazione, KIPP offre pressori a molla con diverse forze elastiche. A seconda delle forze che agiscono sul pezzo durante la lavorazione successiva, è opportuno selezionare una forza della molla sufficientemente alta. Le rispettive forze sono indicate nei singoli prodotti

Sfera o pressore?

La gamma KIPP comprende pressori a molla con sfera e pressori a molla con puntale. A seconda del modello, sono adatti a diverse aree di applicazione. Le sfere sono molto adatte per semplici lavori di serraggio e di aggancio. I puntali, invece, sono più comunemente usati come espulsori per spingere gli oggetti fuori da qualcosa.

Pressori a molla – versatili nell'utilizzo

Grazie alla vasta gamma di combinazioni di materiali diversi, i pressori a molla di KIPP sono adatti a quasi tutte le aree e applicazioni. Sono utilizzati, per esempio, nelle manopole rotanti di elettrodomestici come le lavatrici o, nel settore automobilistico, nei portabevande o negli elementi di controllo.

I pressori a molla sono anche utilizzati nell'industria come perni di espulsione per la rimozione di oggetti. Come pressori laterali a molla, facilitano i processi di lavorazione permettendo di fissare i pezzi e anche di rilasciarli rapidamente e facilmente.

Scoprite i pressori a molla da KIPP

KIPP offre una vasta gamma di diversi pressori a molla e pressori laterali per l'avvitamento o l'inserimento a pressione. Provate la qualità dei prodotti fabbricati in Germania e ordinate subito. Se avete delle domande, i nostri esperti qualificati saranno lieti di assistervi – contattateci! Se nonostante l'ampia scelta non trovate il prodotto che fa per voi, saremo lieti di sviluppare una soluzione speciale individuale.