DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Sfere e molle di compressione in acciaio inox.Versione:Alloggiamento nichelato. Sfere trattate termicamente.Nota:Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata. Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm. Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm. Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm. Possibilità di montaggio 4: foro cieco.Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno di bloccaggio K1067.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: