HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfere con bloccaggio testa
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Le bussole portamaschi sono indicate per alloggiare in modo semplice e rapido imbastitori a sfere con bloccaggio testa.Vantaggi:Le bussole portamaschi sono utilizzabili sui due lati. La possibilità di centraggio aggiuntiva delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura (D3).Nota disegno:
1) senza centraggio 2) con centraggio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.