K1063Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox. Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox. O-ring FKM.Versione:Alloggiamento non trattato. Pulsante non trattato. Sfera trattata termicamente.Nota:Dimensioni di montaggio forma A per spessore della piastra di 6 mm. Dimensioni di montaggio forma B per spessore della piastra da 6 a 16 mm.Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi K1065.Accessori:Bussola portamaschi K1065.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: