Gli imbastitori a sfere servono per semplici operazioni di giunzione o fissaggio
di due pezzi o di pezzi da lavorare. Premendo il pulsante sull'estremità superiore dell'imbastitore a sfere è possibile sbloccare le sfere poste all'estremità inferiore.. A questo punto il perno può essere inserito nell'apertura corrispondente. Liberando il pulsante, le sfere escono dalle loro aperture e permettono la chiusura tramite tensione.
Altri modelli di imbastitori a sfere ampliano sensibilmente il campo di utilizzo. I modelli standard hanno una lunghezza limitata a causa della meccanica integrata. Negli imbastitori a sfere con bloccaggio testa, il meccanismo di arresto si trova direttamente sotto la testa. Questo consente di realizzare modelli con bullone più lungo. Oltre ai modelli con bloccaggio testa sono disponibili anche imbastitori a sfere con dado di regolazione. Il dado di regolazione permette di regolare la lunghezza di serraggio esattamente alla lunghezza necessaria.
In base al campo di utilizzo, è possibile scegliere tra impugnature di diverse forme e materiali. Per spazi ristretti sono disponibili impugnature molto sottili oppure impugnature grossolane per l'azionamento con i guanti . I materiali utilizzati possono essere plastica o zinco pressofuso. Mentre le impugnature in plastica sono caratterizzate dal loro peso ridotto, i modelli in zinco pressofuso si distinguono per la maggiore stabilità termica.
Gli imbastitori a sfere di KIPP sono disponibili in due modelli diversi. Oltre al modello standard con perno in acciaio inox 1.4305, lo stesso modello è disponibile anche come variante con perno in acciaio inox 1.4542. Questi sono caratterizzati dalla loro stabilità e sono adatti per applicazioni che richiedono una resistenza al taglio particolarmente elevata.
Gli imbastitori a sfere trovano impiego nell'industria alimentare, chimica o aerospaziale. Grazie ai diversi modelli possono essere utilizzati anche in altri settori. Nel nostro Configuratore online per imbastitori a sfere avete la possibilità di configurare il modello giusto per la vostra applicazione – provatelo! |