K1066Boccole di fermo a sfera con tappo a vite |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento ed elementi di chiusura in acciaio. Sfere e molle di compressione in acciaio inox.Versione:Alloggiamento ed elemento di chiusura nichelati. Sfere trattate termicamente.Nota:Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata. Ruotando la parte inferiore della bussola l'elemento si sblocca o si apre. Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm. Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm. Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm. Possibilità di montaggio 4: foro cieco.Su richiesta:Dado corrispondente.Accessori:Perno di bloccaggio K1067.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: