K1804Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli imbastitori a sfere servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce. La versione con chiave Ne impedisce l´allentamento non autorizzato.
Aprendo la serratura del cilindro di pressione con una chiave, è possibile sbloccare le due sfere e separare gli elementi da collegare. Se il cilindro di pressione viene premuto manualmente, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro. Le sfere possono essere sbloccate solo con una chiave.Materiale:Impugnatura in resina termoplastica. Elementi in acciaio inox. Serratura Zamak. Chiave in acciaio zincato.Versione:Maniglia grigio-nera o rosso traffico RAL 3020. Acciaio inox lucido.Nota:Resistenza al taglio doppio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico. Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
La serratura a pressione è universale. Tutti i cilindri di chiusura possono essere aperti con la stessa chiave. Gli imbastitori a sfere con chiave sono forniti con due chiavi.Su richiesta:Altre versioni.Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724 Cavo di sicurezza a spirale K0367 Cavetto di tenuta con occhiello K0367 Anello K0367Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Colore componenti | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Foro di alloggiamento H11 | Sforzo di taglio doppio max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1804.208208020 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36.29 CHF | | K1804.208208025 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36.29 CHF | | K1804.208208030 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.208208035 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.208208040 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.208208045 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.208208050 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.208210020 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50.72 CHF | | K1804.208210025 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50.72 CHF | | K1804.208210030 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.208210035 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.208210040 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.208210045 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.208210050 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.208210060 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 55.66 CHF | | K1804.208212025 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 45.56 CHF | | K1804.208212030 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.208212035 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.208212040 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.208212045 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.208212050 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.208212060 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50.48 CHF | | K1804.208212070 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50.48 CHF | | K1804.208212080 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 52.67 CHF | | K1804.208216030 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 67.51 CHF | | K1804.208216035 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.208216040 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.208216045 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.208216050 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.208216060 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72.90 CHF | | K1804.208216070 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72.90 CHF | | K1804.208216080 | grigio nerastro RAL 7021 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 77.16 CHF | | K1804.20848208020 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 20 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 27,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36.29 CHF | | K1804.20848208025 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 25 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 32,8 | 28 | 8 | 38 | | | 36.29 CHF | | K1804.20848208030 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 30 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 37,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.20848208035 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 35 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 42,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.20848208040 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 40 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 47,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.20848208045 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 45 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 52,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.20848208050 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 8 | 9,5 | 20 | 50 | 7,8 | 49,4 | 38,8 | 57,8 | 28 | 8 | 38 | | | 38.90 CHF | | K1804.20848210020 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 20 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 28,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50.72 CHF | | K1804.20848210025 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 33,9 | 28 | 10 | 60 | | | 50.72 CHF | | K1804.20848210030 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 38,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.20848210035 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 35 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 43,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.20848210040 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 40 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 48,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.20848210045 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 45 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 53,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.20848210050 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 50 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 58,9 | 28 | 10 | 60 | | | 52.93 CHF | | K1804.20848210060 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 10 | 12 | 20 | 60 | 8,9 | 49,4 | 38,8 | 68,9 | 28 | 10 | 60 | | | 55.66 CHF | | K1804.20848212025 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 25 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 34,9 | 28 | 12 | 86 | | | 45.56 CHF | | K1804.20848212030 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 30 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 39,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.20848212035 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 35 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 44,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.20848212040 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 40 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 49,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.20848212045 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 45 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 54,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.20848212050 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 50 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 59,9 | 28 | 12 | 86 | | | 48.01 CHF | | K1804.20848212060 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 60 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 69,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50.48 CHF | | K1804.20848212070 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 70 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 79,9 | 28 | 12 | 86 | | | 50.48 CHF | | K1804.20848212080 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 12 | 14,5 | 20 | 80 | 9,9 | 49,4 | 38,8 | 89,9 | 28 | 12 | 86 | | | 52.67 CHF | | K1804.20848216030 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 43,1 | 28 | 16 | 153 | | | 67.51 CHF | | K1804.20848216035 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 48,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.20848216040 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 53,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.20848216045 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 58,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.20848216050 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 63,1 | 28 | 16 | 153 | | | 68.61 CHF | | K1804.20848216060 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 73,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72.90 CHF | | K1804.20848216070 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 83,1 | 28 | 16 | 153 | | | 72.90 CHF | | K1804.20848216080 | rosso traffico RAL 3020 | 33 | 81,8 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13,1 | 49,4 | 38,8 | 93,1 | 28 | 16 | 153 | | | 77.16 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|